CIRCUIT060072
信号およびクロック回復コンパレータ回路
CIRCUIT060072
概要
クロックやデータの歪んだ波形を復元する目的で、デジタル システムは信号復元回路を使用します。配線が長い場合、伝送ライン上の寄生静電容量、寄生インダクタンス、反射が原因で、これらのクロックとデータ信号が減衰して歪むことがあります。このコンパレータは、減衰して歪んだ入力信号を検出し、フルスケールのデジタル出力信号に変換する目的で使用できます。動的なリファレンス電圧をコンパレータの反転端子に接続し、入力信号から同相電圧を抽出することになります。
特長
- 電源電圧:
- Vcc = 3.3V、Vee = 0V
- 減衰済みの入力信号:
- Vcm = 1.65V
- f = 200MHz
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 信号およびクロック回復コンパレータ回路 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/22 |