CIRCUIT060071
反転アッテネータ回路
CIRCUIT060071
概要
この設計は入力信号 Vi を反転し、–40 dB の信号ゲインを適用します。反転アンプの同相電圧は、非反転ノードに印加されている電圧に等しくなります。このデザインではグランド レベルです。
特長
- 入力:Vi = -200 V ~ 200 V
- 出力:Vo = -2 V ~ 2 V
- BW:f_p = 1MHz
- ゲイン G = -40dB
- 電源電圧:
- Vcc = 2.5 V
- Vee = -2.5 V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Inverting attenuator circuit | PDF | HTML | 2018/03/23 | ||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| アプリケーション・ノート | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/09/19 |