CIRCUIT060067
交流 (AC) 結合の計装アンプ回路
CIRCUIT060067
概要
この回路は、計装アンプへの DC 結合された入力信号から AC 結合のみの出力を生成します。この出力は積分器経由で帰還され、積分器の出力はアンプの基準電圧の変調に使用されます。これによりハイパス フィルタが形成され、出力オフセットが実質的にキャンセルされます。この回路は、部品のミスマッチに起因して CMRR を大幅に劣化させる可能性がある大容量コンデンサや抵抗を入力に接続する必要がありません。
特長
- 入力:Vi = -13 V ~ 13 V
- 出力:Vo = -14.85 V ~ 14.85 V
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- 低域カットオフ周波数 = 16Hz
- ゲイン = 1
- 入力 = ±2 VAC +10VDC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | AC 結合の計装アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/11/04 | |
| アプリケーション・ノート | 計装アンプ/差動アンプを AC 結合で使用する | 英語版 | 2009/04/22 |