CIRCUIT060065
単一電源差動入力差動出力交流(AC)アンプ回路
CIRCUIT060065
概要
この回路は 2 個のオペアンプを使用して、単一電源で動作する、差動入力、差動出力のディスクリート アンプを 1 個形成しています。この回路は、差動入力信号を差動出力信号に変換します。
特長
- 差動入力 Vi:Vi = -500 mV ~ 500 mV
- 差動出力:Vo = -2.5 V ~ 2.5 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
- 低域カットオフ周波数 = 16Hz
- 高域カットオフ周波数は 1MHz 超過
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 単一電源、差動入力、差動出力 AC アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/24 | |
| アプリケーション・ノート | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 2001/03/14 |