CIRCUIT060062
反転型の正の基準電圧回路を搭載した反転オペアンプ
CIRCUIT060062
概要
このデザインは、反転型の正のリファレンス電圧を搭載した 1 個の非反転アンプを使用して、–5V ~ –1V の入力信号を 3.3V ~ 0.05V の出力電圧に変換します。この回路を使用すると、センサの負の出力電圧を、ADC の入力電圧として使用可能な範囲に変換することができます。
特長
- 入力:Vi = -5 V ~ -1 V
- 出力:Vo = 0.05 V ~ 3.3 V
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
詳細はこちら
- 回路設計を参照する
- アプリケーション レポートを読みます
- モデルのダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | アプリケーション・ノート | Designing Gain and Offset in Thirty Seconds | 2002/02/01 | |||
| 回路設計 | 反転型の正の基準電圧回路を搭載した反転オペアンプ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/06/10 |