CIRCUIT060056

バンドパス (帯域通過) サレンキー型フィルタ回路

CIRCUIT060056

概要

この回路は、単一電源の 2 次サレンキー (SK) 型バンドパス (BP) フィルタです。SK ローパス フィルタと SK ハイパス フィルタをカスケード接続する設計を採用しています。Vref は、単一電源アプリケーションに対応できるように、DC オフセットを供給します。
特長
  • 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
  • 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • ゲイン:1V/V
  • 低域カットオフ周波数:1kHz
  • 高域カットオフ周波数:10kHz
  • Vref = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2025/01/27
アプリケーション・ノート FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 2011/02/25
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アプリケーション・ノート Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 2002/09/13

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。