CIRCUIT060055

複数帰還バンドパス (帯域通過) フィルタ回路

CIRCUIT060055

概要

この回路は、2 次マルチ フィードバック (MFB) バンドパス (BP) フィルタです。この BP フィルタは、ローパス フィルタとハイパス フィルタをカスケード接続する方法で形成しています。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。
特長
  • 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
  • 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • ゲイン:1V/V
  • 低域カットオフ周波数:1kHz
  • 高域カットオフ周波数:10kHz
  • Vref = 1.25V と 2.5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Single-supply, 2nd-order, multiple feedback band-pass filter circuit PDF | HTML 2021/06/28
アプリケーション・ノート FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 2011/02/25
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アナログ デザイン ジャーナル Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters 2009/07/14

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。