CIRCUIT060053

ハイパス サレンキー型フィルタ回路

CIRCUIT060053

概要

このバターワース サレンキー型 (SK) ハイパス (HP) フィルタは、2 次アクティブ フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。通常、SK (サレンキー) フィルタを優先するのは、低い Q 値が必要で、ノイズ除去の優先順位が高く、フィルタ段の非反転ゲインが必須の場合です。バターワース トポロジは、パスバンド (通過帯域) で最大限平坦なゲインを実現します。
特長
  • 入力:Vi = -2.45 V ~ 2.45 V
  • 出力:Vo = 0.05 V ~ 4.95 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • ゲイン:1V/V
  • カットオフ周波数:1kHz
  • 最大周波数:10kHz
  • Vref = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key high-pass filter circuit PDF | HTML 2021/06/28
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
アプリケーション・ノート FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 2011/02/25
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アプリケーション・ノート Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 2002/09/13

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。