CIRCUIT060051

高速セトリングのローパス フィルタ回路

CIRCUIT060051

概要

このローパス フィルタ トポロジは、従来型の単極 RC フィルタと比べてセトリング時間の大幅な短縮を実現しています。ダイオード D1 と D2 を使用し、入力電圧と出力電圧の間に十分に大きな電位差がある場合、フィルタ コンデンサの急速充放電を可能にする方法で、この短縮を実現しています。
特長
  • 入力:Vi = -12 V ~ 12 V
  • 出力:Vo = -12 V ~ 12 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
  • カットオフ周波数:10kHz
  • ダイオードのスレッショルド電圧:20mV
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 高速セトリングのローパス フィルタ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/24
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アプリケーション・ノート More Filter Design on a Budget 2001/12/06
アプリケーション・ノート Fast Settling Low-Pass Filter 2000/09/27

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。