CIRCUIT060047
ダーリントン ペア回路と組み合わせたハイサイド V-I
CIRCUIT060047
概要
電圧から電流への変換 (V-I) を行うこのハイサイド コンバータは、適切なレギュレーション済み電流を負荷 (R4) に供給します。この回路は、0V ~ 10V の入力電圧を受け入れ、0A ~ 5A の出力電流に変換します。電流を制御するために、ローサイドにある電流センス抵抗の両端間の電圧をオペアンプにフィードバックします。出力にダーリントン ペアを採用しているので、単一のディスクリート トランジスタを使用する場合に比べて、より大きい電流ゲインを得ることができます。
特長
- 入力:
- Vi = 0 V ~ 10 V
- Iimax = 200μA
- 出力:
- Io = 0A→5A
- Pr5max = 0.25W
- 電源電圧:
- Vcc = 36
- Vee = 0 V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Voltage-to-current (V-I) converter circuit with a Darlington transistor | PDF | HTML | 2021/05/14 | ||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 |