CIRCUIT060044
改良型ハウランド電流ポンプ回路
CIRCUIT060044
概要
「改良型」ハウランド電流ポンプとは、1 個の差動アンプを使用してシャント抵抗の両端間に電圧を印加する回路のことであり、広い範囲の負荷抵抗を駆動できる、電圧制御型のバイポーラ (ソース (供給) とシンク (吸い込み) の両方に対応する) 電流源を形成します。「改良型」ハウランド電流ポンプの機能の詳細については、AN-1515『ハウランド電流ポンプの包括的な研究』 (a comprehensive study of the Howland current pump) アプリケーション レポートをご覧ください。
特長
- 入力:-5V ~ 5V
- 出力:-25mA ~ 25mA
- 電源電圧:
- Vs+ = 15V
- Vs- = -15V
- Vref = 0 V
詳細はこちら
- 回路設計を参照する
- アプリケーション ノートを読みます
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | “Improved” Howland current pump circuit | PDF | HTML | 2020/08/07 | ||
| アプリケーション・ノート | Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/02/09 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide | 2015/11/10 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013/04/26 |