CIRCUIT060043

低レベル電圧-電流コンバータ回路

CIRCUIT060043

概要

この回路は、高精度の低レベル電流 IL を負荷 RL に供給します。この設計は、 5V 単一電源で動作し、1 つの高精度、低ドリフトのオペアンプと、1 つの計装アンプを使用します。簡単な変更を加えることで、電圧-電流 (V-I) コンバータの範囲と精度を変更できます。
特長
  • 入力:0.49V ~ 4.9V
  • 出力:1µA ~ 10µA
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0 V
  • 負荷抵抗:0Ω ~ 390Ω
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート 電圧から低レベル電流へのコンバータ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/28
アプリケーション・ノート How to Design a Simple Constant Current/Constant Voltage Buck Converter 2018/06/26

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD107 低レベル V-I コンバータ、0V ~ 5V 入力から 0uA ~ 5uA 出力

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。