CIRCUIT060042
正弦波発振回路
CIRCUIT060042
概要
この回路は、±2.5V 電源を使用するクワッドチャネルのオペアンプを採用し、10kHz の低歪み正弦波を生成します。これらのアンプは各 RC フィルタ段をバッファし、低歪みの出力を生成します。
特長
- IAC の仕様:
- AC ゲイン = 8V/V
- f_oscillation = 10kHz
- 電源電圧:
- Vcc = 2.5 V
- Vee = -2.5 V
詳細はこちら
- 回路設計を参照する
- アプリケーション レポートを読みます
- モデルのダウンロード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Sine wave generator circuit | PDF | HTML | 2021/07/21 | ||
| * | アプリケーション・ノート | Sine Wave Oscillator | 2001/03/21 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C) | 2013/04/22 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Design of op amp sine wave oscillators | 2005/03/11 |