CIRCUIT060041
AC 結合トランスインピーダンス アンプ回路
CIRCUIT060041
概要
この回路は、トランスインピーダンス アンプとして構成した 1 個のオペアンプを使用して、フォトダイオードの AC 信号を増幅します (Ii と C3 を使用してモデル化)。この回路は DC 信号を除去するために、サーボ ループ内で 1 個の積分器を採用し、1 個のトランジスタを使用してフォトダイオードからの DC 電流のシンク (吸い込み) を行います。非反転入力にバイアス電圧を印加しているので、入力電流が存在しないとき、負の電源レールによって出力が飽和することを防止できます。
特長
- 入力電流 Ii = -10μA ~ 10μA
- 周囲光電流 = 100μA
- 出力電圧:Vo = 0.5 V ~ 4.5 V
- ターゲット帯域幅 = 300kHz
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | AC-Coupled Transimpedance Amplifier Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/27 | |||
| アプリケーション概要 | 高帯域幅、高精度 JFET オペアンプによりトランスインピーダンス・アプリケーションを簡素化 | 英語版 | 2019/06/05 | |||
| アプリケーション・ノート | Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors | 2018/03/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017/05/16 | ||||
| ユーザー・ガイド | 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide | 2014/09/16 |