CIRCUIT060038
高速応答型、過電流イベント検出回路
CIRCUIT060038
概要
これは、一般的に過電流保護 (OCP) と呼ばれている、高速応答の単方向電流検出 ソリューションであり、2μs 未満の応答時間 tresp を実現し、スレッショルド電流を上回ったときにシステムの電源をオフにするための過電流アラート信号を生成します。この具体的な構成の場合、正常な動作負荷は 80mA ~ 900mA の範囲であり、過電流スレッショルドを 1A (IOC_TH) と定義しています。電流シャント モニタに、5V の電源レールから電力を供給しています。ハイサイドとローサイド両方のトポロジーに OCP を適用できます。この回路で提示しているソリューションはハイサイド実装です。この回路は、スマート スピーカやドッキング ステーションで活用できます。
特長
- 入力:Iload = 80mA ~ 900mA
- 過電流条件:
- Ioc_th = 1A
- t_resp =< 2 μs
- 出力:
- Vout_oc = 1.2V
- Vout_release = 1.18V
- 電源電圧:
- Vs = 5V
- Vref = 0 V
詳細はこちら
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Fast-response overcurrent event detection circuit | 2019/05/27 | |||
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 | ||||
| 回路設計 | 過電流イベント検出回路 | 英語版 | 2019/01/24 |