CIRCUIT060037
高精度の過電流ラッチ回路
CIRCUIT060037
概要
このハイサイド電流センシング ソリューションは、1 個の電流センス アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET のゲートを駆動し、電流センス アンプのリファレンス ピンに信号をフィードバックしているので、このような動作が実現します。
特長
- 負荷電流 Ioc = 200mA
- システム電源電圧の代表値:Vs = 24V
- 電流センス アンプのゲイン = 20V/V
- コンパレータの出力状態:過電流の場合:Voh = Vs
- 通常動作の場合:Vol = Vs - 5V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | コンパレータ回路による電流制限 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/09/30 | |
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 |