CIRCUIT060036
可変ゲイン、電流出力のハイサイド電流センシング回路
CIRCUIT060036
概要
この回路は、オペアンプと電流設定抵抗 (RSET) を使用して、電圧出力の電流センス アンプ (CSA) を電流出力回路に変換する方法を提示します。この回路は、電流センス アンプ内部のゲイン設定用マッチング (整合) 済み抵抗ネットワークを活用し、ハウランド電流ポンプ手法を使用して、センス電流に比例する電流源を形成します。回路全体のゲインは、負荷抵抗の値 (ROUT) を変更する方法で調整できます。さらに、複数の回路を互いに加算して、複数の電流源から取得した電流の合計値を求めることもできます。
特長
- 入力:
- Iload = 1A ~ 10A
- Vcm = 12V
- 出力:
- Iout = 88.3µA ~ 883µA
- 帯域幅 = 200kHz
- エラー:
- Iload が最小の時 = 最大で 2.2%
- 0.3% の代表値
- 電源電圧:
- Iq = 260 + 750µA
- Vs = 5V、Vee = 0V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 回路設計 | Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit | 2019/08/09 | |||
e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
アプリケーション概要 | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | |||
セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) | 2013/04/26 |