CIRCUIT060035

ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

CIRCUIT060035

概要

この双方向電流検出 ソリューションは、1 個の電流検出 アンプと 1 個の高速デュアル コンパレータを使用し、レール ツー レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ ハイに設定しているので、100A または -35A どちらかのスレッショルドから逸脱したときに、コンパレータ出力がハイになります。両方のコンパレータで外部ヒステリシスを実装しているので、電流の絶対値が 10% 小さくなった (90A または -31A) ときに、コンパレータ出力はロジック ローの状態に戻ります。以下に示す回路はシャント抵抗 R8 をグランドに接続していますが、INA の同相電圧範囲を最大値として、同じ回路をハイサイド電流センシングに適用することもできます。
特長
システム電流のレベル:
  • 立ち下がり OC のスレッショルド:IG1 < -35 A
  • 立ち下がり OC の復帰:IG1 > -31 A
  • 立ち上がり OC のスレッショルド:IG1 > 100 A
  • 立ち上がり OC の復帰:IG1 < 90 A
電源電圧:
  • V+ = 3.3V
  • V- = 0V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/30
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
e-Book(PDF) Spacecraft Circuit Design Handbook 2021/08/11

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。