CIRCUIT060033

高精度ゲイン機能内蔵、低ドリフト、ローサイド、双方向電流センシング回路

CIRCUIT060033

概要

次の図に示すローサイド、双方向電流シャント モニタ ソリューションは、-4A~4A の電流を正確に測定でき、異なる電流測定範囲に設計パラメータを簡単に変更できます。INA21x ファミリに属す各種電流シャント モニタは複数の高精度ゲイン抵抗を内蔵し、ゼロドリフト アーキテクチャを採用しているので、シャントの両端間の最大電圧降下をフルスケールで 10mV という小さい値にして電流センシングを実現できます。
特長
  • 入力:Iin = –4 A / 4 A, Vcm = 12.5 V
  • 出力:0.5V ~ 4.5V
  • 電源電圧:Vs = 5V、Vref = 2.5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
アプリケーション・ノート Low-Side Current Shunt Op-Amp Circuit to 3-V Single-Ended ADC for Cost-Optimized (Rev. A) 2021/09/29
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
回路設計 Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/02
ユーザー・ガイド 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015/12/11
設計ガイド +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014/12/08

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。