CIRCUIT060031

10の3乗分の負荷電流センシング回路

CIRCUIT060031

概要

この単一電源のローサイド電流センシング ソリューションは、10μA ~ 10mAの範囲にある負荷電流を高精度検出します。独自かつシンプルなゲイン切り替え回路が実装済みであり、3 桁にわたる広い範囲の負荷電流を高精度測定できます。
特長
  • 入力:10μA ~ 10mA
  • 出力:100mV ~ 4.9V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 3 ディケードの負荷電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019/06/10

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD104 10uA ~ 10mA、単一電源、高精度、ローサイド電流センシング・リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。