CIRCUIT060030
過渡保護機能搭載、ハイサイド、双方向電流センシング回路
CIRCUIT060030
概要
このハイサイド双方向電流センシング ソリューションは、36V 電圧バスのためにで、–40A ~ 40A の範囲にある電流を高精度測定できます。リニア電圧出力は、100mV ~ 4.90V の範囲です。このソリューションはまた、IEC61000-4-4 のレベル 4 EFT (電気的高速過渡) ストレス (Voc = 2kV、Isc = 40A、8/20μs) に耐える設計を採用しています。
特長
- 入力:-40A ~ 40A
- 出力:100mV~4.9V
- 電源電圧:Vs = 5V、GND = 0V、Vref = 2.5V
- スタンドオフ電圧とクランプ電圧:Vwm = 36V、Vc = 80V
- EFT (電気的高速過渡) レベル:VPP = 2kV 8/20 µs
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| アプリケーション概要 | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | |||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation | 2019/12/16 | ||||
| 回路設計 | 過渡保護機能を持つハイサイド、双方向電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/06/08 |