CIRCUIT060028
微分器回路
CIRCUIT060028
概要
この積分回路は、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたって入力信号の導関数を出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な微分回路は本質的に不安定であり、安定のため入力抵抗、帰還コンデンサ、またはその両方を追加する必要があります。安定のために必要な部品によって、微分器の機能を実行する帯域幅が制限されます。
特長
- 入力:100 Hz ~ 2.5 kHz
- 出力:0.1V ~ 4.9V
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Differentiator Circuit (Rev. C) | 2021/08/12 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| その他の技術資料 | Linear Integrated Circuits and its Applications | 2017/02/15 | ||||
| アプリケーション・ノート | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/09/19 |