CIRCUIT060025

2 オペアンプ構成の計測アンプ回路

CIRCUIT060025

概要

この設計は Vi1 と Vi2 の電位差を増幅してシングルエンド信号を出力するほか、同相電圧を除去します。計測アンプの線形動作は、基本的な構成要素であるオペアンプの線形動作によって決まります。入力信号がデバイスの入力同相範囲内であり、かつ出力信号が出力スイング範囲内であるとき、オペアンプは線形動作します。オペアンプへの電力供給に使用される電源電圧によって、これらの範囲が決まります。
特長
  • 入力:
    • 最小 V = ±1V
    • 最大 V = ±2V
  • 出力:±10V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0 V
  • Vcm:±10V
  • ゲイン範囲:5V/V ~ 10V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* アナログ デザイン ジャーナル VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op amps 2015/10/30
回路設計 2 つのオペアンプを持つ計測アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/25
アナログ デザイン ジャーナル Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Linear operating region of two-op-amp instrumentation amplifiers with gain stage 2016/07/21

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。