CIRCUIT060022
非反転型アンプ回路
CIRCUIT060022
概要
このデザインは 10V/V の信号ゲインを使用し、入力信号 Vi を増幅します。この回路の入力インピーダンスはオペアンプの非常に大きい入力インピーダンス (例:GΩ 単位) によって決まるので、入力信号はインピーダンスの大きい信号源 (例:MΩ 単位) から供給されることがあります。非反転型アンプの同相電圧は入力電圧と同じです。
特長
- 入力:±1V
- 出力:±10V
- 電源電圧:±15V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| 回路設計 | 非反転型アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/06/10 | ||
| アプリケーション・ノート | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016/09/19 |