CIRCUIT060020
反転型アンプ回路
CIRCUIT060020
概要
この設計は入力信号、Vi を反転し、信号ゲイン –2V/V を適用します。入力信号は、通常は低インピーダンス ソースから得られます。この回路の入力インピーダンスは、入力抵抗 R1 によって決まるからです。反転アンプの同相電圧は、非反転ノードに印加されている電圧に等しくなります。このデザインではグランド レベルです。
特長
- +/-15V デュアル電源
- 入力:+/-7V
- 出力:+/-14V
- 帯域幅:3kHz
- ゲイン:-2V/V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| 回路設計 | Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/15 | |||
| 回路設計 | Inverting Amplifier Circuit (Rev. C) | PDF | HTML | 2020/12/18 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| 回路設計 | 非反転型アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/06/10 | ||
| 回路設計 | AC 結合 (HPF) の非反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/06/10 |