CIRCUIT060019
非反転型の正の基準電圧を搭載した反転型オペアンプ回路
CIRCUIT060019
概要
このデザインは、非反転型の正のリファレンス電圧を搭載した 1 個の非反転アンプを使用して、-1V ~ 2V の入力信号を 0.05V ~ 4.95V の出力電圧に変換します。この回路を使用すると、勾配が正でオフセットが負であるセンサの出力電圧を、ADC の入力電圧として使用可能な範囲に変換することができます。
特長
- 5V 単一電源
- 入力:-1V ~ 2V
- 出力:20mV ~ 4.95V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| 回路設計 | 非反転の正の基準電圧を搭載した反転オペアンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/06/10 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing Gain and Offset in Thirty Seconds | 2002/02/01 |