CIRCUIT060017
デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル ゲイン アンプ回路
CIRCUIT060017
概要
この回路は、可変入力抵抗を使用して 6dB (2V/V) ~ 60dB (1000V/V) の範囲のプログラマブル非反転ゲインを実現します。この設計は、ゲイン範囲の全体にわたって同じカットオフ周波数を維持します。
特長
- +/-2.5V デュアル電源
- 入力:+/-1.25V
- 出力:+/-2.4V
- 帯域幅:7kHz
- ゲイン:2V/V ~ 1000V/V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション概要 | ディスクリート プログラマブル ゲイン アンプ (PGA) に最適なマル チプレクサの選択 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/09/16 | |
| 回路設計 | デュアル電源、ディスクリートのプログラマブル ゲイン アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/24 | |
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 |