CIRCUIT060016

非反転型マイク プリアンプ回路

CIRCUIT060016

概要

この回路は非反転アンプ回路構成を使用してマイク出力の信号を増幅します。この回路は、音声周波数範囲の全体にわたって振幅の平坦性が非常に優れており、周波数応答偏差はわずかです。この回路は、5V 単一電源電圧からの電力供給で動作します。
特長
  • 5V 単一電源
  • 入力圧力:100dB SPL (2Pa)
  • 最大出力:1.228Vrms
  • 周波数範囲:20 Hz ~ 20 kHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 非反転型マイク プリアンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/28
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
ユーザー・ガイド Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015/02/02

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD181 単電源、エレクトレット・マイクロフォン・プリアンプ、リファレンス・デザイン