CIRCUIT060011
単一電源、2 次、マルチ フィードバック ハイパス フィルタ回路
CIRCUIT060011
概要
複数フィードバック (MFB) ハイパス (HP) フィルタは 2 次アクティブ フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。この HP フィルタは、パスバンドの周波数に対して信号 (ゲイン = –1V/V) を反転します。ゲインが高い場合、または Q 値が大きい (たとえば 3 以上) 場合、MFB フィルタが望ましいフィルタです
特長
- 5V 単一電源
- 入力:+/-2.45V
- 出力:50mV ~ 4.95V
- カットオフ周波数:1kHz
- ゲイン:-1V/V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Single-supply, 2nd-order, multiple feedback high-pass filter circuit | PDF | HTML | 2021/06/28 | ||
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| アプリケーション・ノート | Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/02/02 | |||
| アプリケーション・ノート | Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW | 2017/08/04 | ||||
| アプリケーション・ノート | Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications | 2005/02/23 | ||||
| アプリケーション・ノート | More Filter Design on a Budget | 2001/12/06 |