CIRCUIT060010
PWM ジェネレータ回路
CIRCUIT060010
概要
この回路では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ サイクルが入力電圧に反比例する 500kHz パルス幅変調 (PWM) 波形を生成できます。オペアンプとコンパレータが三角波を生成し、2 番目のコンパレータの反転入力に印加されます。入力電圧は、この 2 番目のコンパレータの非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。出力波形の精度と線形性を向上するため、2 番目のコンパレータはエラー アンプの帰還ループ内に配置されます。
特長
- 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
- 入力:-2V ~ 2V
- 出力:0V ~ 5V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | PWM ジェネレータ回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/30 | |
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| ユーザー・ガイド | TIPD108 Verified Design Reference Guide | 2013/09/19 |