CIRCUIT060008
全波整流回路
CIRCUIT060008
概要
この絶対値回路は、交流 (AC) 信号を単極性の信号に変換できます。この回路は、最高 50kHz の周波数で ±10V の入力信号、および最高 1kHz の周波数で最低 ±25mV の信号に対して、限定された歪みで動作します。
特長
- グランド基準電圧付きの 30V 分割電源
- 入力:±25mV ~ ±10V
- 出力:25mV ~ 10V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 単一電源、低入力電圧の全波整流回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/31 | |
| 回路設計 | 全波整流回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/23 | |
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| ユーザー・ガイド | Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide | 2014/01/08 | ||||
| ユーザー・ガイド | Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide | 2013/07/17 |