CIRCUIT060006

ブリッジアンプ回路

CIRCUIT060006

概要

ひずみゲージは、加えられた力に応じて抵抗値が変化するセンサです。抵抗値の変動を測定するために、ひずみゲージをブリッジ構成内に配置します。この設計では、2 オペアンプ構成の計測回路を使用して、ひずみゲージの抵抗値の変化により発生する差動信号を増幅します。R10 の変化によりホイートストーン ブリッジの出力に発生した小さな差動電圧が 2 オペアンプ構成の計測アンプに入力されます。
特長
  • 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
  • 入力:-2.22mV ~ 2.27mV 差動
  • 出力:225mV ~ 4.72V
  • 歪みゲージの抵抗値の変化:115 ~ 125Ω
  • ゲイン:1001V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した、単一電源のひず みゲージ ブリッジ アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/11/05
回路設計 2 つのオペアンプを持つ計測アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/25
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
回路設計 単一電源ひずみゲージ・ブリッジ・アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/05/26
回路設計 Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/30
回路設計 Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/23
アプリケーション・ノート How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019/10/24
設計ガイド Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide 2015/11/02

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム