CIRCUIT060005
ディスクリート差動アンプ回路搭載ハイサイド電流センシング
CIRCUIT060005
概要
この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング ソリューションは、50mA ~ 1A の負荷電流を検出し、0.25V ~ 5V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷のグランドを動揺させません。
特長
- 36 V シングル電源
- 入力:50mA ~ 1A
- 出力:0.25V ~ 5V
詳細はこちら
- 回路設計と、MSP430 スマート アナログ コンボを使用した回路設計を参照する
- モデルのダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した、ハイサイド電流セ ンシング回路の設計 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024/11/05 | |
| 回路設計 | 電流出力、電流センス アンプを使用した高電圧、ハイサイドのフロ ーティング電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/28 | |
| 回路設計 | ハイサイド電流センシング回路の設計 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/03 | |
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
| アプリケーション概要 | Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/07 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/10/24 | |||
| 回路設計 | 差分アンプ (減算器) 回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/06/10 | ||
| ユーザー・ガイド | 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide | 2013/10/03 |