CIRCUIT060004

低ノイズ、長距離の PIR センサ コンディショナー回路

CIRCUIT060004

概要

この 2 段アンプの設計は、受動赤外線 (PIR) センサからの信号を増幅し、フィルタ処理します。回路には、回路の出力におけるノイズを低減するため複数のローパスおよびハイパス フィルタが含まれており、長距離での動作を検出でき、誤認トリガを減らすことができます。この回路の後にウィンドウ コンパレータを追加してデジタル出力を生成するか、A/D コンバータ (ADC) 入力へ直接接続できます。
特長
  • 5V 単一電源
  • 0.7Hz ~ 10Hz の周波数を提供
  • AC ゲイン:90dB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計と、MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した、低ノイズで長距離 対応の PIR センサ コンディショナ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/11/05
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
回路設計 Low-noise and long-range PIR sensor conditioner circuit (Rev. A) 2024/01/29
アプリケーション・ノート How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019/10/24
設計ガイド 誤警報の少ない低ノイズ PIR シグナル・チェーンのリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/21
設計ガイド 誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器 のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/12/04
アプリケーション・ノート Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017/05/12
設計ガイド コイン電池で10年間のバッテリ寿命を実現するSub-1GHzワイヤレス接続対応の低電力PIRモーション・ディテクタ (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/02
アプリケーション・ノート Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017/03/06
設計ガイド Ultra-Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design 2017/02/28
設計ガイド Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) 2016/12/15

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ