CIRCUIT060003
PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング
CIRCUIT060003
概要
この温度センシング回路は、1 個の抵抗を PTC (Positive Temperature Coefficient:正の温度係数) サーミスタに直列接続して電圧デバイダを形成します。これは、温度範囲全体で線形性を維持する出力電圧を生成する効果があります。この回路は、反転入力に電圧リファレンスを接続してオペアンプを非反転構成で使用し、信号のオフセット調整と増幅を行います。その結果、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
特長
- 0°C ~ 50°C の温度を検出
- 出力:0.05V ~ 3.25V
- 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
詳細はこちら
- 回路設計と、MSP430 スマート アナログ コンボを使用した回路設計を参照する
- モデルのダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Temperature Sensing PTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/09/26 | |||
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| 回路設計 | Temperature sensing with PTC circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/05/19 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/10/24 | |||
| アプリケーション概要 | How to monitor board temperature | 2019/01/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements | 2018/12/13 |