CIRCUIT060002
NTC サーミスタ回路搭載、温度センシング
CIRCUIT060002
概要
この温度センシング回路は、1 個の抵抗を NTC (Negative Temperature Coefficient:負の温度係数) サーミスタに直列接続して電圧デバイダを形成します。これは、温度範囲全体で線形性を維持する出力電圧を生成する効果があります。この回路は、反転入力に電圧リファレンスを接続してオペアンプを非反転構成で使用し、信号のオフセット調整とゲイン設定を行います。その結果、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
特長
- 25°C ~ 50°C の温度を検出
- 出力:0.05V ~ 3.25V
- 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/26 | |||
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| 回路設計 | NTC 回路による温度センシング (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022/06/14 | |
| アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/10/24 | |||
| 回路設計 | Monitoring NTC Thermistor Circuit With Single-Ended ADC (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/06/27 | |||
| アプリケーション概要 | How to monitor board temperature | 2019/01/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements | 2018/12/13 | ||||
| ユーザー・ガイド | Single-Supply Thermocouple with RTD Base Cold-Junction Compensation Design Guide | 2016/07/08 |