CIRCUIT060001
単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路
CIRCUIT060001
概要
この単一電源、ローサイド、電流センシング ソリューションは最大 1A の負荷電流を正確に検出し、50mV ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。
特長
- 25°C ~ 50°C の温度を検出
- 出力:0.05V ~ 3.25V
- 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
詳細はこちら
- 回路設計と、MSP430 SAC を使用した回路設計を参照
- モデルのダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した単一電源、ローサ イド、単方向電流センシング回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/11/05 | |
回路設計 | 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/28 | |
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||||
回路設計 | Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/02 | |||
アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/10/24 | |||
アプリケーション概要 | Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) | 2019/03/06 | ||||
アプリケーション概要 | ローサイド電流検出回路のインテグレーション | 英語版 | 2017/04/28 | |||
ユーザー・ガイド | 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) | 2015/12/11 | ||||
設計ガイド | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014/12/08 | ||||
ユーザー・ガイド | TIPD104 Design Reference Guide | 2013/09/19 |