CDCM9102EVM

CDCM9102 評価モジュール

CDCM9102EVM

ご注文はこちら

概要

CDCM9102EVM is the evaluation module for CDCM9102, a low-jitter clock generator designed to provide reference clocks for communications standards such as PCI Express. The device is easy to configure and use. The CDCM9102 provides two 100-MHz differential clock ports. The output types supported for these ports include LVPECL, LVDS, or a pair of LVCMOS buffers. HCSL signaling is supported using an ac-coupled network. The user configures the output buffer type desired by strapping device pins. Additionally, a single-ended 25-MHz clock output port is provided. Uses for this port include general-purpose clocking, clocking Ethernet PHYs, or providing a reference clock for additional clock generators. All clocks generated are derived from a single external 25-MHz crystal. This fully-assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of all device functions.

特長
  • Easy-to-use evaluation module to generate clock signals with low jitter and phase noise
  • Easy device setup
  • Control pins configurable through jumpers
  • Requires 3.3-V power supply
  • Single-ended or crystal input clock reference
  • Termination available for LVPECL, LVDS, and LVCMOS output clocks
クロック ジェネレータ
CDCM9102 低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック・ジェネレータ CDCS502 SSC オプションに対応、水晶発振 / クロック・ジェネレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCM9102EVM — CDCM9102 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCM9102EVM CDCM9102 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDCM9102EVM Evaluation Module 2012/02/27
証明書 CDCM9102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。