CDCLVP2108EVM
CDCLVP2108 追加位相ノイズの小さいクロック・バッファの評価基板
CDCLVP2108EVM
概要
CDCLVP2108EVM is the evaluation module for CDCLVP2108. The CDCLVP2108 is a highly versatile, low additive jitter buffer that integrates two channels of 1:8 LVPECL buffers with selectable LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 30 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.
特長
- Dual 1:8 LVPECL Differential Buffer
- Universal Inputs Accept LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL
- Maximum Clock Frequency: 2 GHz
- Maximum Core Current Consumption: 110mA
- Very Low Additive Jitter: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
- 2.375 V to 3.6 V Device Power Supply
- Maximum Propagation Delay: 550 ps
- Maximum Output Skew: 30 ps
- Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
- ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM)
- Available in 7-mm X 7-mm QFN-48 (RGZ) Package
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
CDCLVP2108EVM — CDCLVP2108 追加位相ノイズの小さいクロック・バッファの評価基板
CDCLVP2108EVM — CDCLVP2108 追加位相ノイズの小さいクロック・バッファの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | CDCLVP2108EVM User's Guide | 2009/05/27 | |||
証明書 | CDCLVP2108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |