CDCLVP2104EVM
CDCLVP2104 評価モジュール
CDCLVP2104EVM
概要
The CDCLVP2104 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has two universal input buffers that support either single-ended or differential clock inputs. Each input feeds a bank of four LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP2104. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP2104 device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled, 50-ohm impedance microstrip transmission lines.
特長
- Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
- Easy device setup
- Fast configuration
- Control pins configurable through jumpers
- Board powered at +2.5-V/+3.3-V
- Single-ended or differential input clocks
- CDCLVP2104 supports eight LVPECL outputs; CDCLVP2104EVM supports four LVPECL outputs
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
CDCLVP2104EVM — CDCLVP2104 評価モジュール
CDCLVP2104EVM — CDCLVP2104 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | CDCLVP2104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | CDCLVP2104 User's Guide | 2009/10/21 |