CDCLVD2106EVM

CDCLVD2106 評価モジュール

CDCLVD2106EVM

ご注文はこちら

概要

The CDCLVD1212/CDCLVD2106 are high-performance, low-additive jitter clock buffers. They have two universal input buffers that support single-ended or differential clock inputs and are selectable through a control pin (for CDCLVD1212 only). The devices also feature on-chip bias generators that can provide the LVDS common-mode voltage to the device inputs. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVD1212 or CDCLVD2106. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVD1216 or CDCLVD2108 as well. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with SMA connectors and well-controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

特長
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5 V
  • Single-ended or differential input clocks
  • Device supports twelve LVDS outputs, EVM supports four LVDS outputs
クロック バッファ
CDCLVD2106 低ジッタ、デュアル、1:6、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ CDCLVD2108 低ジッタ、デュアル、1:8、ユニバーサル入力 LVDS 出力バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCLVD2106EVM — CDCLVD2106 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCLVD2106EVM CDCLVD2106 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDCLVD2106EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Low Additive Jitter, Twelve LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 2010/09/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。