CDCLVC1310-EVM
CDCLVC1310 Evaluation Module
CDCLVC1310-EVM
概要
The CDCLVC1310 is a highly versatile, low jitter and low power clock fan out buffer, which distributes up to ten low jitter LVCMOS clock outputs. The clock is derived from one of three inputs, whose primary and secondary inputs feature differential or single-ended signals and the third input is a crystal input.
特長
- Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
- Easy device setup
- Fast configuration
- Control pins configurable through jumpers
- Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
- Single-ended or differential input clocks or crystal input
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module
CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | CDCLVC1310-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | 10-Output Low Jitter Low Power Differential to LVCMOS Clock Buffer - Evaluation | 2011/11/29 |