CDCLVC1104EVM
CDCLVC1104 評価モジュール
CDCLVC1104EVM
概要
The CDCLVC1104 is a high-performance, low-additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and four LVCMOS outputs. It also has an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1104. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVC1102 or CDCLVC1103 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled 50-ohmimpedance microstrip transmission lines.
特長
- Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise LVCMOS clock signals
- Easy device setup
- Enable pin configurable through jumper and SMA
- Board powered at 2.5 V or 3.3 V
クロック バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 評価モジュール
CDCLVC1104EVM — CDCLVC1104 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | CDCLVC1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board | 2010/04/18 |