CDCDB800EVM
CDCDB800 評価基板は、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各種アプリケーションに適した 8 出力 LP-HCSL クロック バッファです
CDCDB800EVM
概要
CDCDB800 評価基板は、LP-HCSL (低消費電力のホスト クロック信号レベル) を供給する DB800ZL に準拠した 8 出力のクロック バッファであり、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各アプリケーションや、QPI (QuickPath Interconnect)、UPI、SAS、SATA の各インターフェイスで、リファレンス クロックを分配することができます。SMBus インターフェイスと 8 出力を採用した結果、ピンで 8 個の出力すべてを個別に構成および制御することができます。CDCDB800 は、DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL と DB2000Q の各仕様のパラメータと同等またはそれを上回る値を達成しています。
特長
- LP-HCSL クロックを最大 8 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- DIP スイッチ経由で構成できる出力イネーブル ピン
- 3.3V の単一電源電圧で動作するボード
詳細はこちら
- CDCDB800EVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- CDCDB800EVM ユーザー ガイドを読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
評価ボード
CDCDB800EVM — CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application
CDCDB800EVM — CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | CDCDB800/803 Ultra-Low Additive Jitter, 8-Output PCIe Gen1 to Gen5 Clock Buffer | PDF | HTML | 2021/07/16 | ||
| 証明書 | CDCDB800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/07/08 |