CDC6CEVM

CDC6C 評価基板

概要

CDC6EVMは、CDC6C 低消費電力LVCMOS BAW(バルク弾性波)発振器ファミリのクロック性能とフレキシビリティを評価するための包括的なプラットフォームを実現します。LMK62XX EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチSMAポートは、CDC6Cの設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(付属しません)を使用して、デバイスを試験装置やリファレンスボードとインターフェイスすることができます。

特長
  • BAWベースの低電力LVCMOS発振器
  • 4つの標準LVCMOS発振器パッケージ用のフットプリントを収容:DLE/DLN(3.2mm×2.5mm)、DLF(2.5mm×2.0mm)、DLX/DLR(2.0mm×1.6mm)、DLY(1.6mm×1.2mm)
  • USB 経由のみの電力供給が可能、外部電源オプションも利用可能
発振器
CDC6C 低消費電力、低ジッタ、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器 CDC6C-Q1 車載、低消費電力、低 ppm、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDC6CEVM CDC6C evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDC6CEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/11/22
証明書 CDC6CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。