CCSTUDIO-VSCODE
CCStudio™ for Visual Studio Code
CCSTUDIO-VSCODE
概要
CCStudio™ for VS Code により、TI の各種組込み開発ツールが Visual Studio Code® に組み込まれます。これは、現在のデベロッパーで最も広く使用されているコード エディタです。新たに IDE を習得する必要はなく、VS Code の拡張機能とツールからなる大規模なエコシステムを基盤としています。CMake と Ninja でビルドし、GDB と OpenOCD でデバッグし、それらすべてを統合されたプロジェクト表示から管理できます。しかも、VS Code を離れる必要は一切ありません。
AI 駆動開発
CCStudio for VS Code は、AI を念頭に置いてゼロから設計されています。AI セットアップ ウィザードを使えば、拡充が続く対応エージェントとモデルですぐに作業を開始できます。新規開発でも既存のコードを活用する場合でも、新しいボードから動作するソリューションまでをより迅速に実現できます。その裏側では、SDK やボードに固有のガイダンス、厳選されたスキル、ベスト プラクティスのドキュメントが、お使いのハードウェアで正確に作業するために必要な TI のノウハウを AI コーディング エージェントに提供します。付属のツール インターフェイスにより、プロジェクトとターゲットの状態がエージェントに直接提供され、最新のエージェント開発が可能になります。CCStudio SysConfig MCP サーバーは、使用可能な構成とコマンドを可視化し、変更をリアルタイムで検証します。そのため、エージェントは最初からハードウェアを正しくセットアップできます。サポートされているエージェントは、ターゲット上のライブ デバッグ セッションを自動的に操作することもできます。ブレークポイントの設定、コードのステップ実行、結果の検査を、手動操作なしで行えます。
迅速に開発を開始可能
既存の CCStudio IDE プロジェクトを VS Code に直接インポートしたり、数回のクリックで TI SDK から動作するサンプルを取得したりできます。SysConfig の直感的な GUI でハードウェアとソフトウェアを構成すると、構成コードが自動的に生成されます。また、すべてのプロジェクトを一つのプロジェクト表示で追跡できます。デバッグ セッションに進みましょう。その結果、実際のハードウェア上でコードの検証をすぐに開始できます。切り替えツールや Windows が不要 — プロジェクトを立ち上げて実行するために必要なものはすべて一か所に収まります。
特長
- Resource Explorer:お使いのデバイスに合わせたサンプル、トレーニング、SDK、資料を、VS Code から直接参照できます。
- 高度なデバッグ機能:逆アセンブリ、メモリ、ライブ式、レジスタ用の専用表示を備えています。RTOS オブジェクトの認識や、マルチコアデバイスのデバッグにも対応しています。
- スクリプト作成と自動化:再現性のあるテストやベンチマーク測定のためのスクリプトで、デバッグ ワークフローを自動化できます。
- アップストリーム対応:TI は、OpenOCD をはじめ、多くの貢献者に支えられたオープンソース プロジェクトを活用しています。