CC2650EM-5XD-RD

TBD

CC2650EM-5XD-RD

設計ファイル

概要

The CC2650EM-5XD reference design contains schematics and layout files for the CC2650 evauation module with the 5x5 mm package and differential RF output with external biasing. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC299.ZIP (1739 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ワイヤレス接続製品

CC2640R2F-Q1車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2630128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

ドーター・カード

CC2650EMK-5XD — SimpleLink™ CC2650 評価モジュール・キット

The SimpleLink™ CC2650 evaluation module kit is an add-on kit for the SMARTRF06EBK evaluation board kit. The CC2650 device included in this kit is the superset device of the SimpleLink ultra-low power wireless MCU platform, so it can also be used to evaluate the SimpleLink Bluetooth® Smart CC2640 (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2650EM-5XD-RD TBD
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2650EMK-5XD SimpleLink™ CC2650 評価モジュール・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2650EM-5XD-RD TBD

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2650EMK SimpleLink™ CC2650 評価モジュール・キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。