CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD

CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD

設計ファイル

概要

CC2650EM-4XS_Ext_Reg リファレンス デザインには、TPS62740 DC/DC コンバータを使用した外部レギュレータ動作用に構成された CC2650 の回路図とレイアウト ファイルが含まれています。また、このリファレンス デザインは、CC2650 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインの回路図とレイアウトの両方を正確にコピーする必要があります。

CC26xx デバイス ファミリ用に、さまざまなパッケージ タイプや RF フロント エンド オプションを使用した設計など、いくつかのリファレンス デザインが用意されています。すべてのリファレンス デザインは 2 層 PCB を使用しており、オンボード PCB アンテナを搭載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC301.ZIP (2185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ワイヤレス接続製品

CC2640R2F-Q1 — 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2630 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F — 128kB フラッシュを搭載した SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® Low Energy 5.1 ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2620 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ