CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD
iBeacon™ テクノロジーを採用した SensorTag
CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD
概要
SimpleLink Bluetooth® Smart SensorTag は、Bluetooth® Smart 対応のスマートフォンやタブレットの普及拡大を活用したいスマートフォン アプリ開発者の参入障壁を取り除きます。iBeacon テクノロジーは、携帯電話に「屋内 GPS」の位置機能を提供するための非常に低コストの方法であり、多くの小売店、博物館、レストランなどで、ユーザーに関連情報を提示するために活用されています。新しい iBeacon SensorTag アプリとリファレンス デザインにより、資産追跡、屋内位置情報、販売時点管理 (POS) の各アプリケーション向けの新しいアプリケーションやデバイスの市場投入期間を短縮できます。
特長
- SimpleLink Bluetooth Smart CC2541 ベースの SensorTag が、iBeacon テクノロジーの成長市場をサポートします
- 既存の SensorTag は、無線アップグレードにより、新しいアプリに更新できます
- ソース コード付きでリリースされた位置情報デモ アプリにより、アプリ開発者は独自の iBeacon 対応アプリを簡単に作成できます
- iBeacon リファレンス デザイン用のソース コードは、Apple から iBeacon ライセンスを受けているメーカーが利用できます
- このデザインには、CC2541 ワイヤレス マイコン ベースの SensorTag、新しい iBeacon アプリ、デモ、およびユーザー ガイド、アプリ、ソフトウェアのダウンロードが記載された Wiki が含まれています。
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SWRR127.ZIP (90 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CC2541 SensorTag Quick Start Guide (Rev. B) | 2013/04/17 |