CC2533EM-REFDES

ワイヤレス RF4CE リモート・コントロール

CC2533EM-REFDES

設計ファイル

概要

RF4CE リモート・コントロールでは、エアーマウス機能とフル装備の数値およびメディア・コントロール・キーボードをサポートする、包括的なリモート・コントロール・システム設計の実例を示します。

 

特長
  • 2 層リファレンス・デザイン
  • オプションの PCB アンテナ
  • SmartRF05EB 開発プラットフォームへのボルトオン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR184.ZIP (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR069.ZIP (399 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR183.PDF (118 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2533真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用

データシート: PDF

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。